Basket (0)
The Basket is empty
  Quick contact
  Locations
  Rate this page
  E-mail this page
  Print this page
 Productos
SMC tiene una amplia gama de productos estándar para la Industria Electrónica para abarcar la mayoría de las necesidades comunes. Sin embargo, existe también una extensa gama de productos especiales desarrollados específicamente para la industria semiconductora, Fotovoltaica, etc. Nuestro equipo de especialistas aconsejan al cliente sobre el producto adecuado para cada aplicación ahorrándole tiempo y dinero.
Información de producto

 

 
Control de temperatura
 
Termo productos
 
   

 
Neumática para industria electrónica
 
Neumática estándar
 
Neumática para sala limpia
 
Componentes para refrigeración por agua
 
 
Descarga nuestro catálogo SEMICON 2007 para ver productos específicos para la Industria electrónica.
 
  Válvula neumática
Válvula para fluidos de gran pureza Modelo compacto : LVD
       

Características

CEl modelo compacto se introduce como una nueva serie para complementar la Serie LVC convencional con racordaje integrado. Seleccione una serie en función del caudal y
los requisitos de instalación. Las dimensiones de la base de montaje cumplen el estándar SEMI,

 

Válvula para fluídos de gran pureza. Accionamiento neumático/manual: LV
       

Serie

Racordaje integrado-Serie LVC
Conexiones roscadas-Serie LVA
Accionamiento manual-Serie LVH

 

Válvula de accionamiento neumático: LVQ
       

Características

Válvula de accionamiento neumático
Exterior no metálico

 
 
  Tubería y racordaje
 
Tubo de gtan pureza: LQ1, LQ2, LQ3
       

Características

Responde a las últimas exigencias en control de procesos

Diám. ext. tubo aplicable

Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, Ø19, Ø25

Rosca de conexión

1/8, 3/16, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1

 



Tubo de fluororesina de gran pureza: TL/TIL
       

Diám. ext. tubo

Milímetros

Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, Ø19

Pulgadas

1/8, 3/16, 1/4, 3/8, 1/2, 1/4, 1

Color

Traslúcido

 

FEP Tubo (Fluoopolimero): TH
       

Características

Resistencia al calor:200ºC

Diám. ext. tubo

Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12

Color

Traslúcido, negro, rojo, azul

 
 
  Flujostato
 
Flujostato digital para agua desionizada y agentes químicos: PF2D
       

Características

Flujostato digital para agua desionizada y agentes químicos

Rango de caudal l/min

0.4 a 40

 


 
  Regulador
 
Regulador de limpieza / modelo fluoresina: SRF
       

Características

SRF10

SRF30

SRF50

l/min

2

5

20

Presión de regulación (MPa)

0.5

 


 
  Bomba de proceso
 
Bomba de procesos: PA3000/5000/PAX1000/PB1000
       

Características

Bomba de procesos

 



Process Pump: PAF
       

Características

One pump is compatible with various fluids.

 
 
  Otros relacionados
 
Needle Valve for Chemicals: LVN
       

Características

Flow rate adjustment range: 0 to 12 l /min

 
 
  Válvulas de alto vacío en ángulo en aluminio
 
One-touch Connection and Release: XLAQ
       

Características

One-touch Connection and Release
High Vacuum Angle Valves

 
 
  Válvulas de alto vacío en ángulo en acero inoxidable
 
Válvula en ángulo / en línea de alto vacío: XM
       

Características

Modelo en ángulo

 
 
  Válvulas de alto vacío en línea en acero inoxidable
 
Válvula en ángulo / en línea de alto vacío: XY
       

Características

Modelo en línea

 
 
  Válvula de tajadera
 
Slit Valve: XGT
       

Características

Slit Valve

 
 
  Actuadores de alto vacío
 
Cilindro sin vástago para vacío: CYV
       

- Baja generación de partículas

- Fugas mínimas

- Desgasificación reducida

 
 
  Termo productos
 
Thermo-chiller: HZR
       

Características

Thermo-chiller
(A device for circulating a fluid with a constant temperature )

 

Thermo-cooler: HRG
       

Características

Thermo-cooler
(A cooling device using circulating water)

 

Thermo-con: HEC
       

Características

Circulator Electronic Cooling / Heating Type

 

Thermostatic Bath: HEB
       

Características

Constant Temperature Bath Electronic Cooling / Heating Type

 
 
  Neumática estándar
 
European Best Pneumatics v.4.0
       
   

Catálogo Actuador Eléctrico
       
   

Catálogo Sensores de tipo avanzado para precisión, efectividad, control
       
   
 
  Neumática para sala limpia
 
Clean room catalogue
       

Características

Actuator, Rotary actuator, Air gripper, Directional control valve,
Air line equipment, Air preparation equipment, Pressure switch,
Clean regulator, Clean gas filter

 
 
 
  Componentes para refrigeración por agua
 
Water cooling leeaflet (see list of products)
       

Características

All your cooling line components from one manufacturer

 
 

  Site Map  |   Copyright 2010  |   Disclaimer/Privacy Policy