Basket (0)
The Basket is empty
  Quick contact
  Locations
  Rate this page
  E-mail this page
  Print this page
Pressemitteilungen

 


Neue elektrische Antriebe: Schnelle und einfache Programmierung

Die neuen elektrischen Antriebe der Serie LE von SMC Pneumatik vereinen die Vorteile druckluftbetriebener Standardzylinder mit den Stärken herkömmlicher elektrischer Antriebe. Sie zeichnen sich durch einfache Programmierung, Handhabung und Installation aus. Möglich macht dies die Software «Easy Setting», mit der die Antriebe nach wenigen Minuten betriebsfähig sind. Die Serie LE umfasst drei lineare Antriebsmodelle der Serien sowie eine umfassende Auswahl an elektrischen Greifern.

Pressemitteilung als doc (908 KB)
Bild zur Pressemitteilung als jpg (722 KB)
Kurzübersicht über die LE-Serie als pdf (534 KB)



Intelligente Stellungsregler

Die neuen Stellungsregler in Schwenkhebelausführung der Serie IP8001 von SMC Pneumatik verfügen über eine Fernsteuerungs- und Überwachungsfunktion. Die integrierte automatische Kalibrierung ermöglicht zudem eine einfache Nullpunkt- und Hubeinstellung.

Pressemitteilung als doc (231 KB)
Bild zur Pressemitteilung als tif (3.3 MB)



Durchfluss- und Temperaturüberwachung für Wasser in einem Gerät

Der neue digitale Durchflusssensor der Serie PF3W von SMC Pneumatik eignet sich dank seiner kompakten Bauweise für Anwendungen mit knappen Platzverhältnissen. Zudem erleichtert die neue, drehbare dreifarbige Anzeige mit zwei Zeilen das Able-sen der Durchflusswerte während des Betriebs. Ihren Einsatz findet die Serie PF3W in der konstanten Durchflussüberwachung von Kühl- oder Reinwasser.

Pressemitteilung als doc (225 KB)
Bild zur Pressemitteilung als jpg (225 KB)



Kleiner Druckverlust und hohe Blasleistung

Die VMG-Blaspistole von SMC Pneumatik AG spart Energie und senkt damit Kosten. Ermöglicht wird dies durch eine patentierte Ventilform, die in der Blaspistole Druckabfall reduziert. Der Vorteil: Trotz deutlich geringerem Eingangsdruck wird die gleiche Blasleistung am Werkstück erzielt.

Pressemitteilung als doc (232 KB)
Bild zur Pressemitteilung als jpg (124 KB)


  Site Map  |   Copyright 2010  |   Disclaimer/Privacy Policy