Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

SMC CAD каталог

Проектирайте свободно без значение коя CAD система използвате

SMC непрекъснато актуализира своите CAD файлове, така че да ви предостави 2D и 3D модели на всички продукти, с които разполагаме.

Така че, независимо коя CAD система използвате, можете да експортирате нашите файлове в използвания формат или да ги импортирате чрез стандартни интерфейси. Всичко в нашия SMC CAD каталог.

В случай че не можете да намерите конкретен продукт или търсите нов такъв, моля посетете нашия продуктов каталог.

Започнете да проектирате

*Технически подробности за софтуера: SMC CAD каталог v2.0 (3,22 GB)

  • Как да се инсталира

  • Системни изисквания

Как да се инсталира

  • Изтеглете софтуера (като zip файл)
  • Разархивирайте zip файла в папка по избор или на твърдия диск. Отворете папката.
  • Стартирайте файла “CDstart.exe”.

Системни изисквания

  • Операционна система:
    Microsoft® Windows 7™, Windows 8™ (PSOL V9.08 SP0) или Windows 10™ (от PSOL V10.00 SP2).
  • Хардуер:
    CPU: минимум 2 GHz процесор и свобоно пространство на твърдия диск: 4 GB
    Препоръчителна RAM памет: 1 GB за PARTsolutions
    Видео карта: минимум 64 MB; OpenGL-съвместима; hardware 3D assistance препоръчителен; минимум 1280x1024 резолюция.