Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Серия EX600-W

По-малко определено означава повече

Омръзнало ли ви е от огромното количество кабели? Имате ли проблеми със съоръженията причинени от електрически шум?

Или може би защото ви харесва простотата на безжичните устройства; серия EX600-W е вашето решение. Децентрализирана безжична полева система, съвместима с индустриален Ethernet, която позволява свързването на няколко отдалечени устройства към главен модул, без да се налага използването на кабели.

Предимства от използването на Безжична полева система - SMC:

  • По-малко кабели и конектори, по-малко време за инсталация и поддръжка, по-малко повреди по кабелите и рискове - безжична система
  • Реализирайте напълно надеждна, шумоустойчива комуникация - редаване на информация и кодировка в честотния обхват ISM - 2.4 GHz.
  • Способен да работи навсякъде - подходящ за всякакви приложения, идеален за заваряване, промяна работните инструменти на робот или въртящи/индексиращи маси
  • Осигурете гъвкавост за машините си - лесно интегриране и бързо свързване на компонентите.

Този продукт удовлетворява ли вашите изисквания?

Посетете нашия електронен каталог, за да получите всичко необходимо за изграждане на вашето решение: срокове на доставка, 3D модели, CAD файлове, ръководства за експлоатация, технически данни и много други.

Допълнителна информация за серия EX600-W

Необходим ли ви е технически подход към модерно производство с безжична комуникация?

Изтеглете експертния доклад на SMC и се запознайте с безжичната комуникация - революционен пробив в промишлеността. Модерно решение, което улеснява поддръжката и премахва проблемите свързани с експлоатацията на проводници. Научете как безжичната комуникация помага за подобряването на OEE и ползите за вас.

Уверете се сами как при серия EX600-W "По-малко определено означава повече"