Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Серия ZK2

Комплексното решение за пестене на енергия

Ако трябва да създадете вакуум, защо не го направите, докато консумирате значително по-малко въздух в същото време?

Серия ZK2 е комплексно решение включващо: вентили за засмукване и освобождаване на заготовката, реле за вакуум, дросел контролиращ освобождаване на заготовката, филтър и шумозаглушител. Намалете разходите за инсталация и поддръжка.

Освен това двустъпалният вакуум ежектро ZK2 е енергоспестяващо решение реализиращо по-голям дебит на засмукване с 50%, като същевременно намалява консумацията на сгъстен въздух с 30%. Допълнителни 90%, от консумирания сгъстен въздух, могат да бъдат спестени чрез добавянето на вакуум реле с енергоспестяваща функция, което прекъсва захранването при достигане на необходимото ниво на вакуум и се активира отново при загуба на налягане.

В обобщение серия ZK2 ви дава:

  • Ефективното решение - единичен монтаж, свързване към изградена вакуум система или групов монтаж
  • Компактни размери и олекотена конструкция - идеално решение за монтаж върху подвижни части
  • Намалете консумацията на сгъстен въздух - двустъпален ежектро с енергоспестяващо реле за вакуум
  • Осигурете си по-тиха работна среда - специален шумозаглушител.

Този продукт удовлетворява ли вашите изисквания?

Посетете нашия електронен каталог, за да получите всичко необходимо за изграждане на вашето решение: срокове на доставка, 3D модели, CAD файлове, ръководства за експлоатация, технически данни и много други.

Допълнителна информация за серия ZK2

Уверете се сами в "Комплексното решение за пестене на енергия"