Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Серия JSY

Компактни размери и голям дебит

Искате ли да намалите размера на ръцете при роботизирани приложения? Интересувате ли се да подобрите своята производителност или да повишите енергийната ефективност?

Предвид компактните си размери и намаления инерционен момент серия JSY е подходящ избор и ще се впише перфектно във вашите роботизирани ръце, крайни инструменти или да бъде монтирана върху движещи се части като въртящи се или индексиращи маси.

Освен това можете да се възползвате и от понижена консумация на енергия и бързо време за реакция, което допълнително ще увеличи производителността. Трябва да се подчертае, че неговата гъвкавост и лесен монтаж го прави идеалният избор за всеки тип монтаж.

Ползите за вас от най-тесния разпределител в света:

Компактни размери - най-тесният разпределител в света: 6.4mm осигуряващи голям дебит
Увеличете производителността - намалете времето за цикъл
Подкрепете енергийната ефективност и понижете температурата - минимална консумация на енергия от 0.1W, която преотвратява загряването 
Адаптиран към вашите специфични нужди - вътрешно окабелен с различни видове електрическо присъединяване и портове разположени странично.  Външно окабелен с портове разположени отстрани или отдолу.

 

Този продукт удовлетворява ли вашите изисквания?

Посетете нашия онлайн каталог, за да получите всичко необходимо за изграждане на вашето решение: срокове на доставка, 3D модели, CAD файлове, ръководства за експлоатация, технически данни и много други.

Вижте сами как серия JSY ви осигурява решение с "Компактни размери и голям дебит".