Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Серия MXQ-Z

Голям брой модификации за оптимални резултати

Търсите линейно задвижване с компактни размери, висока точност на позициониране и лека констрикция? Имате ли нужда от допълнителна стабилизация на движението?

Ние в SMC винаги сме били в челните редици при компактните линейни задвижвания, благодарение на нашите корени свързани с пневматиката още от 1959г. Най-новото допълнение към нашата гама е серия MXQ-Z.

MXQ-Z е прецизен, компактен и лек и ще ви осигури изключителна производителност.

Всички тези характеристики правят MXQ-Z идеалното решение за прецизно водене на места с ограничено пространство.

С това компактно линейно задвижване вие ще можете да:

  • Усъвършенствате вашите приложения с най-компактното, най-лекото и най-точното линейно задвижване – по-ниско от 23mm във височина и тегло от 130g
  • Подберете MXQ-Z според вашите индивидуални нужди – 4 вида конструкции, 4 вида ограничители на хода, едностранно разположени ограничители на хода, буферен механизъм, заключване в края на хода, аксиално разположени портове и няколко допълнителни опции включващи специални условия на работа и двуходова модификация
  • Предотвратявате нежелани моменти, колебания и вибрации – конструкция с две бутала и нисък център на тежестта.

Този продукт удовлетворява ли вашите изисквания?

Посетете нашия онлайн каталог, за да получите всичко необходимо за изграждане на вашето решение: срокове на доставка, 3D модели, CAD файлове, ръководства за експлоатация, технически данни и много други.

Допълнителна информация за серия MXQ-Z

Уверете се сами как серия MXQ-Z предлага "Голям брой модификации за оптимални резултати"