Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Slider type, ball screw (230 VAC) - LE(K)FS, (25A/11-)LEFS, (11-)LEFG

Your everyday transfer solution for high loads

  • Transfer & position whatever the needs – Ball screw drive, the best for high loads and repeatable accurate positioning
  • Boost your productivity – High-performance controller. Maximum speed of 1500 mm/s and maximum acceleration of 20000 mm/s²
  • Guarantee impeccable accuracy – ±0.01 position repeatability.
  • Accommodate it in any location – Variety of models to suit clean rooms or secondary battery manufacturing environments.

И още много

  • Body size: 25, 32, 40
  • Stroke: 50 to 1200 mm
  • Compatible encoders: absolute, incremental
  • AC servo motor
  • Horizontal/Vertical work load: up to 60/30 kg.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Точност
Типоразмер
Вид на двигателя
Стъпка на винта
Ход
Опция на двигателя
Vacuum port
Positioning Pin Hole
Тип на задвижващия кабел
Дължина на кабела към задвижването
Монтаж на контролера
I/O версия