Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

LEJS

Our most powerful electric actuator for high loads

  • Increase your productivity – High-speed transport of heavy workloads, up to 400 kg
  • Ensure robustness in your application – Supports eccentric loads with high accelerations
  • Move your workpieces at ease – Compact motor size ensures workpieces, even large ones, do not collide with the motor
  • Reduce installation time – Easy mounting of the main body.

И още много

  • Body size: 16, 25, 32, 40, 63 and 100
  • Stroke: 200 to 1790 mm
  • Compatible encoders: absolute, incremental
  • Servo motor type
  • Horizontal work load: up to 400 kg
  • Vertical work load: up to 80 kg
  • Speed: up to 2300 mm/s
  • Acceleration: up to 20000 mm/s².

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Точност
Типоразмер
Вид на двигателя
Стъпка на винта
Ход
Опция на двигателя
Vacuum Port
Тип на задвижващия кабел
Дължина на кабела към задвижването
Прахозащита
Дължиона на I/O кабел