Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

CRB2-Z

Combine just as you wish

  • Гъвкавост при проектирането – Предлагат се много варианти, видове валове, ъгли на завъртане и позиции на пневматичното захранване
  • Лесен монтаж и поддръжка – Портовете са разположени паралелно и позицията за монтаж на датчици за положение може да се избира свободно.
  • Поддържа тежки товари – до 15 Nm ефективен въртящ момент.

И още много

  • Ъгъл на завъртане: 90°, 100°, 180°, 270°
  • Диапазон на регулиране на ъгъла на завъртане от до 240°.
  • Различни варианти на края на вала (6 разновидности)
  • Позицията на свързване може да се избира: странично или аксиално свързване.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Тип на вала
Типоразмер
Rotating Angle
Тип крило
Положение на порта