Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

56-VQC1000, 5 Port Solenoid Valve, ATEX category 3

  • ATEX
  • Флуид: сгъстен въздух/инертен газ
  • Диапазон на работното налягане: 0.1 - 0.7 MPa
    (опция за високо налягане 1,0 MPa)
  • Ефективно напречно сечение: метални уплътнения 3,2mm², гумени уплътнения 4,5mm²
  • Работно напрежение: 24 V DC
  • Време за реакция: стандартна бобина 1W:
    Метални уплътнения 20ms или по-бързо, гумени уплътнения 25ms или по-бързо
  • Температура на околната среда: -10°С до 50°C

Configure your product

 
Конфигурация
Уплътнение
Функция
Ръчно управление