Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

D-A53/A54/A56/A64/A67, Reed Switch, Tie-rod Mounting, Grommet

  • Електрическо присъединяване: залят кабел
  • Приложение: IC управление/реле/PLC
  • Захранващо напрежение: 100, 200 V AC/24 V DC.
  • Максимален ток: 5 до 50mA.
  • Приложими серии цилиндри: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, MDB, MDBB.