Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

LEFS/LEKFS

Your motor, our actuator. Transfer for high loads

  • Create the best possible solution for you – Use your own motor and driver
  • High loads transfer & positioning, whatever the needs – Ball screw drive, the best for high loads and repeatable accurate positioning
  • Optimise your application – Motors from a large number of companies to choose from
  • Unbeatable for achieving great strokes – Up to 3000 mm.

И още много

  • Body size: 25, 32 and 40 mm
  • Stroke: up to 1200 mm
  • Horizontal/Vertical workload: up to 60/30 kg
  • Speed: up to 1500 mm/s
  • Acceleration: up to 20000 mm/s²
  • AC Servo Motor, 100/200W (LEFS), 100/200/400W (LEKFS).

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Series
Точност
Типоразмер
Позция на монтаж на двигателя
Вид на двигателя
Стъпка на винта
Ход
Auto Switch Mounting Bracket
Стопер за уплътнителната лента
Positioning Pin Hole