Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

MHS3-X6708, Air Gripper, 3-Finger, Environmentally Resistant

  • Maximum gripping force 359 N at 0.5 MPa
  • Double acting
  • Repeatability: ±0.01 mm
  • Max. operating frequency: 60 c.p.m.

Configure your product

 
Диаметър на буталото ф
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой
Технически данни