Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

ISO Cylinder with Lock - C96N

Ensure easy handling...now with an ISO

  • Опростена работа при монтаж и поддръжка - Заключването може да се управлява ръчно и отделно от цилиндъра
  • Можете да се доверите - Сила на заключване до 6080 N
  • Гъвкавост благодарение на съответствието с ISO - Много приспособления, както и сензори за положение на буталото (с двуцветна индикация), които могат да се монтират от всички страни на цилиндъра.

И още много

  • Диаметър на буталото: ф32, ф40, ф50, ф63, ф80, ф100
  • Ход: до 1900 mm
  • Пневматично + еластично демпфериране
  • Възможност за подмяна само на заключващото устройство
  • Отделна конструкция на заключващото устройство и цилиндъра
  • Предлага се заключващо устройство с индикация за състоянието на заключване.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Магнит
Монтаж
Диаметър на буталото ф
Ход
  []
Предпазен маншон
Прът
Скоба за шарнирен монтаж
Монтажни аксесори към буталния прът
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой