Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

CH(D)SG Hydraulic Cylinder (Comforms to ISO) : 16 MPa

  • Хидравличен цилиндър (присъединителни размери по ISO)
  • Диаметър на буталото: ф32, ф40, ф50, ф63, ф80 и ф100mm
  • Работно налягане: 16 MPa
  • Максимално тегло: не повече от 52% от това на серия CH2.
  • Цилиндър с вграден капак и монтажна скоба позволява лесно разглобяване и сглобяване.

Configure your product

 
Магнит
Монтаж
Диаметър на буталото ф
Тип резба
Ход
  []
Гайка за пръта
Демпфериране
Позиция на порта
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой