Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Semiconductor Chiller - HRZ-F

A lot more than reliable

  • Подходящ за вашето полупроводниково приложение - Най-надеждният модул за охлаждане и контрол на температурата
  • Спестяване на разходи - Спестяване на енергия до 65 % благодарение на използването на инверторен компресор и помпа
  • Намаляване на поддръжката - Лесен достъп до корпуса на помпата и топлообменника
  • Увеличете максимално производителността на вашата машина - Висока температурна стабилност ±0,1 °C и температурен диапазон на настройка от -20 до 90 °C.

И още много

  • Капацитет на охлаждане: 2 kW до 10 kW
  • Температурна стабилност: ±0,1 °C
  • Напълно интегриран дизайн на контейнера
  • Автоматично възстановяване на циркулиращия флуид
  • С функция за загряване.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.