Избор на продукт
×

Количка (подробен изглед)
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

CP96N(D), ISO 15552 Cylinder, Double Acting, Single/Double Rod w/Lock

CP96N(D), ISO 15552 Cylinder, Double Acting, Single/Double Rod w/Lock
Тази снимка може да не съответства на избраната от вас конфигурация.
Кликнете върху иконата за 3D модела по-долу, за да видите точната си селекция.
  • Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100.
  • Maximum stroke 2000 mm.
  • Auto switch capable.

Magnet
Mounting
Bore Size
Stroke
  []
Rod Boot
Rod
Pivot Bracket
Rod End Bracket
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number

Свързани продукти