Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

D-B53/B54/B64, Reed Switch, Band Mounting, Grommet

  • Електрическо присъединяване: залят кабел
  • Приложение: реле/PLC.
  • Захранващо напрежение: 100, 200 V AC/24 V DC.
  • Максимален ток: 5 до 50mA.
  • Приложими серии цилиндри: CDM2, CDBM2, CDVM3/5, CDLM2, CDG1, MGG, CDLG1, CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CE2, CNA, MGC, MLGC, RHC, REC.