Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

EX500, SI Unit (64 Points)(SV1000/2000/3000/4000)

  • Модул за сериен интерфейс за разпределители от серия SV
  • GW модул за: DeviceNet Profibus-DP, CC-Link, EtherNet/IP
  • Захранване: 24 V DC
  • Токова консумация: ≤100mA  (при 24 V DC )
  • Тегло: 115g

Configure your product

 
EX500