Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

JAS, Speed Controller with One-touch Fitting, Compact, Push-lock Type

JAS, Speed Controller with One-touch Fitting, Compact, Push-lock Type
Тази снимка може да не съответства на избраната от вас конфигурация.
Кликнете върху иконата за 3D модела по-долу, за да видите точната си селекция.
  • Elbow type.
  • Oval release.
  • Applicable tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 6.
  • Operating pressure range: 0.05 to 0.7 MPa.
  • Ambient and fluid temperatures: -5 to 60 ºC.

    Reset to default part number
Control Method
Stud Position
Applicable tubing O.D.
Port Size
Seal method

Свързани продукти