Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Slider type, ball screw (24 VDC) - LE(K)FS, (25A/11-)LEFS, (11-)LEFG

Your everyday transfer solution for high loads

  • Transfer & position whatever the needs – Ball screw drive, the best for high loads and repeatable accurate positioning
  • Speed and ease your start-up and restarting – Battery-less type with absolute encoder allows restart from the last position
  • Boost your productivity – High-performance controller. Maximum speed of 1500 mm/s and maximum acceleration of 10000 mm/s²
  • Accommodate it in any location – Variety of models to suit clean rooms or secondary battery manufacturing environments.

И още много

  • Body size: 16, 25, 32, 40
  • Stroke: 50 to 1200 mm
  • Compatible encoders: battery-less absolute, incremental.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Точност
Типоразмер
Позция на монтаж на двигателя
Посока на кабелния вход
Стъпка на винта
Ход
Опция на двигателя
Auto Switch Mounting Bracket
Стопер за уплътнителната лента
Positioning Pin Hole          
Кабел към задвижването
Дължина на кабела към задвижването
Версия на контролера
I/O кабел за контролер LEC
Комуникационен протокол
Опция
Монтаж на контролера
I/O кабели за контролер JXC и комуникационни конектори