Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Електрически винтово задвижвания с каретка, версия без двигател - LEFS/LEKFS

Вашият двигател, нашето задвижване. Преместване на големи товари

  • Създаване на възможно най-доброто решение за вас – използвайте предпочитан от вас двигател и драйвер
  • Пренасяне и позициониране при натоварвания, независимо от нуждите – винтово задвижване, най-доброто за високи натоварвания и повтарящо се точно позициониране
  • Оптимизирайте приложението си – избор на двигатели от голям брой производители
  • Ненадминат за постигане отлични резултати – до 3000 mm.

И още много

  • Размер: 25, 32 и 40 mm
  • Ход: до 1200 mm
  • Хоризонтелен/вертикален товар: до 60/30 kg
  • Скорост: до 1500 mm/s
  • Ускорение: до 20000 mm/s²
  • AC серво двигател, 100/200 W (LEFS), 100/200/400 W (LEKFS).

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Series
Точност
Типоразмер
Позция на монтаж на двигателя
Вид на двигателя
Стъпка на винта
Ход
Auto Switch Mounting Bracket
Стопер за уплътнителната лента
Positioning Pin Hole