Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

LEJS, Ball Screw Drive (AC Servo Motor, 750W)

LEJS, Ball Screw Drive (AC Servo Motor, 750W)
Тази снимка може да не съответства на избраната от вас конфигурация.
Кликнете върху иконата за 3D модела по-долу, за да видите точната си селекция.
  • High-precision and high-rigidity with a double axis linear guide construction.
  • Compactness with low profile and low centre of gravity.
  • Max. work load: 400 kg (horizontal).
  • Max. stroke: 1500 mm.
  • Max. speed: 2300 mm/s.

 
Motor Type
Lead Screw
Stroke
Motor Option
Actuator Cable type
Actuator Cable Length
Driver Type
I/O Cable Length

Свързани продукти