Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

LEL

The unnoticeable actuator

  • Perfect choice for tight spaces and large workpieces – Height of 48 mm. The motor does not interfere in the movement
  • Pristine silence – 60dB or less. Sliding bearing type
  • High-speed transport – Up to 1000 mm/s. Suitable for moment loads
  • Adapted to your needs – Sliding bearing and ball bushing bearing type.

И още много

  • Body size: 25 mm
  • Stroke: 100 to 1000 mm
  • Acceleration: up to 3000 mm/s²
  • Step motor type
  • Encoder: incremental
  • Compatible controllers: LECP1 and JXC#1.

Configure your product

 
Включено лагеруване
Ход
Опция на двигателя
Магнит
Кабел към задвижването
Дължина на кабела към задвижването
Версия на контролера
I/O кабел за контролер LEC
Комуникационен протокол
Опция
Монтаж на контролера
I/O кабели за контролер JXC и комуникационни конектори