Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

LER, Electric Rotary Table

LER, Electric Rotary Table
Тази снимка може да не съответства на избраната от вас конфигурация.
Кликнете върху иконата за 3D модела по-долу, за да видите точната си селекция.
  • Size: 10, 30 and 50 mm.
  • Positioning angle: 320º.

Изберете важните за вас параметри за търсения продукт от падащите менюта и филтрирайте резултатите. Това не е точно търсене, моля проверете "подробности за продукта" или използвайте функцията "сравни", за да получите допълнителна информация относно търсения артикул.

Складовите артикули могат да бъдат променяни без предизвестие.

Показване ? до ? от общо ? записа
Покажи 10 | 20 | 50 | 100
При търсенето не бяха открити резултати
    Reset to default part number
Table Accuracy
Size
Max. Rotation Torque
Rotation Angle
Motor Cable Entry
Actuator Cable
Actuator Cable Length
Controller
I/O Cable Length
Protocol
Suffix
Controller mounting
Option