Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

LEY-X7, Rod Type, Step Motor (24V DC), Dust/Drip Proof (IP67)

Продуктов каталог

LEY-X7, Rod Type, Step Motor (24V DC), Dust/Drip Proof (IP67)

LEY-X7, Rod Type, Step Motor (24V DC), Dust/Drip Proof (IP67)
Тази снимка може да не съответства на избраната от вас конфигурация.
Кликнете върху иконата за 3D модела по-долу, за да видите точната си селекция.
  • Body size: 25, 32 and 40 mm.
  • Stroke: 30 to 500 mm.
  • Dust/Drip proof: IP67.

 
Size
Motor Type
Lead Screw
Stroke
Motor
Rod End Thread
Mounting
Actuator Cable Length
Controller Type
I/O Cable Length
Protocol
Suffix
Controller Mounting
Option

Свързани продукти