Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Guide rod type, ball screw (230 VAC) - LEYG

Your everyday pushing & pulling solution. Extra support

  • Transfer optimally, as required – Rigidly, precisely and robustly
  • Boost your productivity & speed up your start-up – Up to 1200 mm/s speed, 5000 mm/s² acceleration
  • Succeed in offering remarkable rigidity and precision – ±0.01 position repeatability. Up to 44 kg vertical displacement
  • Assemble it according to your needs – In-line or parallel motor.

И още много

  • Body size: 25, 32
  • Stroke: 30 to 300 mm
  • Compatible encoders: absolute, incremental
  • AC servo motor
  • Horizontal workload: up to 60 kg.

Configure your product

 
Точност
Типоразмер
Включено лагеруване
Позция на монтаж на двигателя
Вид на двигателя
Стъпка на винта
Ход
Опция на двигателя
Опция на направляващите
Тип на задвижващия кабел
Дължина на кабела
Прахозащита
I/O версия