Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Guide rod type (24 VDC) - LEYG, LEYG#E, LEG

Your everyday pushing & pulling solution. Extra support

  • Transfer optimally, as required – Rigidly, precisely and robustly
  • Boost your productivity & speed up your start-up – Battery-less absolute encoder. Up to 800 mm/s speed, 10000 mm/s² acceleration
  • Succeed in offering remarkable rigidity and precision – ±0.01 position repeatability. Up to 20 kg vertical displacement
  • Assemble it according to your needs – In-line or parallel motor.

И още много

  • Body size: 16, 25, 32, 40
  • Stroke: 30 to 300 mm
  • Compatible encoders: battery-less absolute, incremental
  • Step or servo motor
  • Workload: up to 150 kg.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Типоразмер
Лагеруване
Монтажна позиция
Посока на кабелния вход
Стъпка на винта
Ход
Опция на двигателя
Опция на направляващите
Кабел към задвижването
Дължина на кабела към задвижването
Версия на контролера
I/O кабел за контролер LEC
Комуникационен протокол
Опция
Монтаж на контролера
I/O кабели за контролер JXC и комуникационни конектори