Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

M(D)B, Air Cylinder, Double Acting, Single Rod

  • Този продукт вече не може да бъде доставен и се заменя с нова серия MB-Z.
  • Двойнодействащ,, едностранен бутален прът./li>
  • Диаметър на буталото: ф32, ф40, ф50, ф63, ф80 и ф100mm
  • Ход: от 25 mm до 1500mm (според диаметъра на буталото)
  • Начин на Монтаж: базова версия, ъглово закрепване преден/заден фланец,
    задна вилка, шарнирно закрепване.
  • Опция: предпазен маншон на буталния прът
  • Възможност за монтаж на датчици.

Категории

Няма намерени резултати, които да отговарят на вашите критерии за търсене