Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Air Cylinder - MB-Z

More options, less weight

  • Reduce installation dimensions – Weight reduction by changing the shape of rod and head covers
  • Get mounting flexibility – Various mounting bracket options
  • Adapt it to your application - Wide range of variations available.

И още много

  • Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Strokes up to 2700 mm
  • Rubber cushion or air cushion
  • High durability version for dusty environments available.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Магнит
Монтаж
Диаметър
Присъединителна резба
Ход
  []
Демпфериране
Скоба за шарнирен монтаж
Изпълнение в края на буталния прът
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой