Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Cylinder with Lock - MWB

Ensure easy handling

  • Лесно боравене: намаляване на работата по монтажа и поддръжката - Заключването може да се управлява ръчно и заключващото устройство може да се отдели от цилиндъра
  • Заключване на всеки цилиндър във вашата система - Заключващото устройство може да се поръча отделно
  • Доверете му се - Сила на задържане до 6080 N
  • Гарантиране на качеството на вашия процес - Висока точност на спиране.

И още много

  • Диаметър на буталото: ф32, ф40, ф50, ф63, ф80, ф100
  • Ход: до 2500 mm
  • Различни възможности за монтаж
  • Отделна конструкция на заключващото устройство и цилиндъра
  • Предлага се заключващо устройство с индикация за състоянието на заключване.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Магнит
Монтаж
Диаметър на буталото ф
Резба
Ход
  []
Предпазен маншон
Демпфериране
Скоба за шарнирен монтаж
Монтажни аксесори към буталния прът
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой
Направен по поръчка