Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

D-M9NEV/M9PEV/M9BEV, Normally Closed Solid State Switch, Direct Mounting, Grommet, Perpendicular

  • Електрическо присъединяване: залят кабел
  • Приложение: IC управление/реле/PLC, 24 V DC реле/​​PLC.
  • Захранващо напрежение: 5/12/24 V DC (4.5 до 28 V DC).
  • Максимален ток: 5 до 40mA.

Configure your product

 
Модел
Дължина на свързващия кабел