Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

MHW2, Air Gripper, 180° Angular, Rack & Pinion Style

  • Maximum gripping moment 8.27 Nm at 0.5 MPa
  • Finger opening angle from -6° to 180°
  • Double acting
  • Repeatability: ±0.2 mm
  • Max. operating frequency: 60 c.p.m.