Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Compact guide cylinder MGP

Guide your movements precisely

  • Get a precise guide movement – ±0.03° of non-rotating accuracy
  • Design compact and lightweight machines – Reduced weight and required space due to guide rod and plate construction
  • Adapt it easily to your application – Wide range of product variation available.

И още много

  • Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Strokes up to 400 mm (depending upon bore size)
  • 3 types of bearing can be selected: slide bearing, ball bushing and high precision ball bushing
  • 4 types of mounting are possible: top mounting, side mounting, bottom mounting and T-slot side mounting
  • Battery manufacturing compatible version available
  • Auto switches can be mounted on 2 surfaces.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Вид лагеруване
Диаметър на буталото ф
Тип на свързване
Ход
  []
Посока на заключване
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой