Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

MRQ*32/40, Rotary Actuator

MRQ осигурява линейно и въртеливо движение едновременно или последователно. Подходящ за множетво приложения, лесен за използване и при комбинация с SMC хващачи, осигурява комбинирани движения за захващане, трансфериране и завъртене. Предлага се в типоразмери 32 и 40 mm с ходове от 5 до 100 mm; въртене от 90 ° или 180 °. Предлагат се датчици за положение за определяне на позицията на всеки от механизмите.