Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

MY1

Get anywhere

  • Move loads over long distances – Strokes up to 5000 mm
  • Select the option that best suits you – Variety of guide models and shock absorbers to fit every application
  • Adapt the actuator to your system – Piping can be connected from four directions.

И още много

  • Bore sizes: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Minimal leakage seal construction
  • Centralised piping
  • Autoswitch capable.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Водене
Уплътнение
Диаметър на буталото ф
Присъединителна резба
Присъединяване
Ход
Настройка
Сензор за положение на буталото
Брой