Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

PF3A7*H-L, Digital Flow Switch for Large Flow, 3-Colour Display, IO-Link

Продуктов каталог

PF3A7*H-L, Digital Flow Switch for Large Flow, 3-Colour Display, IO-Link

PF3A7*H-L, Digital Flow Switch for Large Flow, 3-Colour Display, IO-Link
Тази снимка може да не съответства на избраната от вас конфигурация.
Кликнете върху иконата за 3D модела по-долу, за да видите точната си селекция.
  • Applicable fluid: Air, N2.
  • Flow range: Max. 12000 L/min.
  • Flow ratio: 100:1.
  • 3-colour/ 2-screen display.
  • Port Size: 1, 1 1/2, 2.
  • Outputs: IO-Link.
  • IP65.

 
Rated Flow Range
Thread Type
Port Size
Output Specification
Lead Wire
Unit Specification
Calibration Certificate

Свързани продукти