Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

R(D)LQ Compact Cylinder with Air Cushion and Lock

Следвайки изискванията на автомобилната индустрия за лек малък цилиндър с проста функция на заключване, SMC Pneumatics, водещите експерти в областта на автоматизацията, имат удоволствието да обявят пускането на най-новата си гама компактцилиндри със заключване и пневматично демпфериране - серия RLQ. Разработен, за да предотврати падане, във всяка точка на движение, ако е подаването на въздухе преустановено, серията RLQ се възползва от допълнителни функции като вградено пневматично демпфериране и задържане на пръта в начална позиция. Също така с пневматичното демпфериране и заключващия механизъм, съдържащи се в цилиндъра, серия RLQ предлага подобни габаритни размери като съществуващата компактна гама CQ2 на SMC. Новата серия RLQ е идеалното решение за приложения, които изискват по-голяма кинетична енергия, висока повторяемост на хода и намалени нива на шума. Серията RLQ, в момента се предлага в типоразмери 32, 40, 50 и 63 mm, със стандартни ходове между 20 - 100 mm, серия

Configure your product

 
Вграден магнитен пръстен
Тип на монтиране
Диаметър на буталото ф
Тип резба
Ход
  []
Опции на тялото
Посока на заключване
Байпас
Сензор за положение на буталото
Дължина на кабела или предварително опроводения щекер
Брой