Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

4-Port Solenoid Valve Cassette Type Manifold – SJ

Fits perfectly into tight spaces

  • Take up minimal space – Ultra compact valve, 40 mm height, as low as 6.5 mm width
  • Assemble & modify at ease – Card edge-type connectors and mix size mounting
  • Minimise maintenance downtime – Individual valve power switch to increase OEE.

И още много

  • Extremely compact and lightweight valve
  • Flow rates between 40-625 l/min
  • Power consumption: 0.15-0.23 W (low wattage type); 0.4-0.55 W (standard)
  • Up to 24 stations or 32 solenoids
  • Easy mounting, fast replacement and mix size mounting
  • Plug-in & Non Plug-in types.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Type of Actuation
Pilot Specification
Back Pressure Check Valve
Coil Specification
Номинално напрежение
Common Spec.
Connector Entry
Версия
Ръчно управление
A, B Port Size
Single Solenoid Wiring
Начин на управление