Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

SY7000, 5 Port Solenoid Valve, All Types - New Style

  • Флуид: сгъстен въздух.
  • Диапазон на работното налягане: -100 kPa до 0.7.
  • Температура на околната среда: -10° до 50°C (без замръзване).
  • Работно напрежение: 12, 24 V DC
  • Степен на защита: IP67 (според IEC60529).

Configure your product

 
Режим на работа
Mounting/Porting
Уплътнение
Pilot Specification
Пилотен разпределител
Coil Specification
Напрежение
Light/Surge Suppressor/Common Specification
Ръчно управление
A,B размер на връзката
Резба
Mounting Option
Направен по поръчка
Pressure Sensor