Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

VEX3, 3 Port 3 Position Valve, Base Mounted

  • Монтаж на плоча.
  • 3/3 разпределител, вътрешен/външен пилотен въздух или пневматично управление
  • Дебит: до 3300 l/min.
  • Намалена консумация на енергия: 1 W.
  • Време за реакция: максимум 60 ms.
  • Приложим при междинно спиране на цилиндри.

Configure your product

 
Размер на корпуса
Управление на пилотния въздух
Присъединяване
Резба
Напрежение
Електрическо присъединяване
Светрлинна индикация и шумопотискане
Ръчно управление
Опция