Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

VQ1000 Series, VQ1*0*, 5 Port Solenoid Valve, Plug-in Type, Base Mounted, New Style

  • Флуид: сгъстен въздух/инертен газ
  • Диапазон на работното налягане: 0.1 MPa - 0.7 MPa
    (опция за високо налягане 1.0 MPa)
  • Ефективно напречно сечение mm 2 (Cv): метални уплътнения 3.6 (0.2);
    гумени уплътнения 5.4 (0.3)
  • Работно напрежение: 12, 24 V DC;
    100, 110, 200, 220 V AC
  • Температура на околната среда: -10° до 50°C.