Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

VQC5000, 5 Port Solenoid Valve, Base Mounted, Plug-in

  • 5/2 и 5/3 електромагнитни разпределители, групов монтаж, вътрешно окабеляване
  • Флуид: сгъстен въздух и инертен газ
  • Работно налягане: 1.0 MPa [0.7 MPa]
  • Ефективно сечение (Cv): 1.7 метални уплътнения; 2.0 гумени уплътнения
  • Напрежение на бобината: 12 V DC, 24 V DC
  • Степен на защита: IP67

Configure your product

 
Режим на работа
Уплътнение
Функция
Напрежение на бобината
Светрлинна индикация и шумопотискане
Ръчно управление
Присъединяване спецификация
Присъединяване
Резба