Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

VQD1000, 4 Port Direct Poppet Valve

  • Флуид: сгъстен въздух и инертен газ
  • Работно налягане: 0MPa/10Torr (V ACuum) - 0.7 MPa (7.1kgf/cm 2 )
  • Ефективно сечение (Cv фактор): Стандартен тип 0.9mm 2 (0.05);
    голям дебит 1.5mm 2 (0.08)
  • Напрежение на бобината: 12, 24 V DC
  • Време за реакция: ON: 4ms; OFF: 2ms
  • Температура на флуида и околната среда: -10 до 50°C