Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

VS*8-2, ISO Interface 15407-2 Interface, Solenoid Valve, Size 18 mm

  • VSR/S8-4 (size 01) conforms to ISO 15407-2
  • Accomodate IP65 enclosure
  • Large capacity: flow rate 1000L/min (ANR); cylinder driving
    size ø100
  • Light weight (3 position): 0.26kg

Configure your product

 
Уплътнение
Конфигурация
Number of Solenoids
Напрежение
Светрлинна индикация и шумопотискане
Ръчно управление
Internal/External Pilot