Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Предоставяне на услуги за пивоварни

Ние разполагаме с екип от експерти, които разбират пивоварната промишленост.

Нашите специалисти работят в сътрудничество с вас за осигуряване на решения за всяка част на процеса от:

  • малцуване до смесване
  • ферментация до филтрация
  • пастьоризация до бутилиране.

Нашата гама от продукти за пивоварната промишленост е разработена да:

  • сведе до минимум рисковете от замърсяване
  • издържа на екстремни температури
  • пести енергия
  • намали експлоатационните разходи.

Открийте повече

Посетете нашия електронен продуктов каталог и открийте нашите специфични решения за вашата промишленост.

„Общата ефективност на оборудването (Overall Equipment Efficiency) и поддръжката на база състоянието на компонентите (Condition Based Maintenance) са от решаващо значение за спестяване на разходи в пивоварна промишленост. SMC предлага специфични IO-Link съвместими компоненти и услуги, които са съобразени с Industry 4.0, за да подкрепят целите на нашите клиенти ”.

Henk Klein Middelink | Глобален мениджър за ключови клиенти в пивоварната промишленост

Процес за производство на бира

Изберете всеки един от отделните етапи на процеса, за да видите подходящите специални продукти предлагани от SMC.

image/svg+xml 1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 12 13 14 15 16 11 MALTING BEER PROCESS BEVERAGE INDUSTRY 12