Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

IZE11, Electrostatic Sensor Monitor

  • Контролер с цифрова индикация за електростатичен сензор (IZD10).
  • Изходящ сигнал: 2хNPN/PNP + аналогов (1 до 5 V, 4 до 20mA).
  • Поддържа два сензора: ± 0,4 kV и ± 20 kV.
  • Екран с 2 цвята (червен и зелен).
  • Най-малката единица за настройка: 0.001 kV (при ± 0.4 kV), 0.1 kV (при ± 20 kV).
  • Точност на дисплея: ± 0.5%.