Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Bar Type Ionizer, Separate Controller - IZT40/41/42

Fast & Efficient static removal wherever you want

  • Възползвайте се от компактния му дизайн - линейните и тип дюза йонизатори могат да се комбинират и управляват с един контролер, към който могат да се свържат до 4 броя едновременно.
  • Безпроблемно управление на състоянието и работата - Оптимизиране на поддръжката чрез показване на аларми и грешки, както и управление на до 4 йонизатора само с един контролер
  • Възползвайте се от IO-Link с SMC - Вашият надежден доставчик за нуждите на автоматизацията
  • Лесна работа и настройка - Разделянето на отделните компоненти позволява отличен достъп до контролера.

И още много

  • IZT40: Стандартно изпълнение / IZT41: AC-тип / IZT42: Двоен-AC-тип
  • Електростатичен потенциал върху обработвания детайл: макс. 25 V
  • Бързо премахване на статичното електричество само за 0,1 s
  • Спестяване на място: височина 37 mm x ширина 30 mm
  • 4 йонизатора могат да бъдат свързани към един контролер
  • Лесно наблюдение на отделните йонизатори
  • Оптимизиране на поддръжката чрез показване на аларми и грешки.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.

И сега продуктът, който удовлетворява вашите изисквания

 
Модел
Дължина на пръта
Тип електроди
Дължина на високоволтовия кабел
Бърза връзка за шлаух
Позиция на тапата
Изходящи сигнали
Дължина на захранващия кабел
Комуникационен кабел посока на електрическото присъединяване и дължина
Монтажни скоби към тялото
Контролер и високоволтово захранване монтаж на DIN шина
Опция