Избор на продукт
×

Подробен изглед
Артикулен номер

Моят профил

×

Продуктов каталог

Nozzle Type Ionizer, Separate Controller - IZT43

Fast & Efficient static removal wherever you want

  • Възползвайте се от компактния му дизайн - линейните и тип дюза йонизатори могат да се комбинират и управляват с един контролер, към който могат да се свържат до 4 броя едновременно.
  • Безпроблемно управление на състоянието и работата - Оптимизиране на поддръжката чрез показване на аларми и грешки, както и управление на до 4 йонизатора само с един контролер
  • Възползвайте се от IO-Link с SMC - Вашият надежден доставчик за нуждите на автоматизацията
  • Лесна работа и настройка - Разделянето на отделните компоненти позволява отличен достъп до контролера.

И още много

  • Йонизатор тип дюза с отделен контролер
  • Компактен: височина 32 mm x ширина 16 mm
  • Контролерът IZTC41 може да се използва за управление на до 4 йонизатора
  • Наблюдение и управление на дюзи, които са монтирани на труднодостъпно място
  • Множество аларми и функции
  • Възможно е разсейване на статичното електричество без подаване на сгъстен въздух.

Избор на продукт

Изберете разновидността, която ви е необходима.

Моля, нулирайте филтрите, за да промените избора си.